PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IG10/16-400
181H1419
Length [mm]: 400
181H1419
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 400.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S64 IG10-16 L400 DP PUR |
| Model | S64-IG10/16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 27.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 27.2 Kilogram |