PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-2000
181H1332
Length [mm]: 2000
181H1332
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN150 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 2000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS25 L2000 DP PUR |
| Model | S62-IS25-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 31.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 31.2 Kilogram |