Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1500

181H1291

Length [mm]: 1500

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN150
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]1500.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S62-63 IS25 L1500 FEA DP MW
ModelS62-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută29.7 Kilogram
Greutate netă29.7 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1876.055 Litru