MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1300
181H1285
Length [mm]: 1300
181H1285
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN150 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1300.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1300 DP MW |
| Model | S62-IS10-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 31.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 31.2 Kilogram |