PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IS25-1500
181H1232
Length [mm]: 1500
181H1232
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S55SE IS25 L1500 FEA DP PUR |
| Model | S55SE-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 25 Kilogram |
| Greutate netă | 25 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.291 Metru cub |