PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IG16-600
181H1223
Length [mm]: 600
181H1223
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 600.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S55SE IG16 FEA L600 DP PUR |
| Model | S55SE-IG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 17 Kilogram |
| Greutate netă | 17 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 611.208 Litru |