MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG16-1000
181H1212
Length [mm]: 1000
181H1212
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S55SE IG16 FEA L1000 DP MW |
| Model | S55SE-IG16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 30.7 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 30.7 Kilogram |