MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG10-1000
181H1063
Length [mm]: 1000
181H1063
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1000.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S47 IG10 FEA L1000 DP MW |
| Model | S47-IG10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 23 Kilogram |
| Greutate netă | 23 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 942.349 Litru |