MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS10-600
181H1043
Length [mm]: 600
181H1043
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 600.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.jacS47IS,L600D.B.MW |
| Model | S47-IS10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 43.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 43.4 Kilogram |