PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS10-1300
181H0908
Length [mm]: 1300
181H0908
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN200 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 1300.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S43 IS10 L1300 FEA DP PUR |
| Model | S43-IS10-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 29.6 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 29.6 Kilogram |