Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1000

181H0886

Length [mm]: 1000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN200
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]1000.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS6 L1000 DP MW
ModelS43-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22.5 Kilogram
Greutate netă22.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1277.637 Litru