Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-600

181H0881

Length [mm]: 600

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN200
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]600.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L600 FEA DP MW
ModelS43-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20 Kilogram
Greutate netă20 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.98 Metru cub