Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1500

181H0677

Length [mm]: 1500

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
ConexiuneDN100
Denumire produsAccessory
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseHeat exchangers
Lungime [mm]1500.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S36 IS10-16 L1500 FEA DP MW
ModelS36-IS10/16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tip produsMW Insulation jacket

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23.4 Kilogram
Greutate netă23.4 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1266.115 Litru