PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-IG10/16/25-600
181H0610
Length [mm]: 600
181H0610
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN65 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 600.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S31A IG16 L600 FEA FC PUR |
| Model | S31A-IG10/16/25-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 15.5 Kilogram |
| Greutate netă | 15.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 582.498 Litru |