MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-400
181H0603
Length [mm]: 400
181H0603
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN65 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 400.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S31A IG L400 FEA FC MW |
| Model | S31A-IG10/16/25-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 12.5 Kilogram |