MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IG10/16-600
181H0489
Length [mm]: 600
181H0489
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN100 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 600.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S21SE IG10-16 FEA L600 DP MW |
| Model | S21SE-IG10/16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 21 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 21 Kilogram |