PU Insulation jacket, PU-FOAM, S20A-ST16-500
181H0383
Length [mm]: 500
181H0383
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN50 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S20a ST L500 FC PUR |
| Model | S20A-ST16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Size/Dimensions | 1*1*1 |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 11.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 11.5 Kilogram |