MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-750
181H0309
Length [mm]: 750
181H0309
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN65 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 750.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S19A IG L750 FC MW |
| Model | S19A-IG10/16/25-750 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 9.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 9.4 Kilogram |