MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-500
181H0230
Length [mm]: 500
181H0230
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN50 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 500.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S14 IG16 L500 FEA FC MW |
| Model | S14A-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10.7 Kilogram |
| Greutate netă | 10.7 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 331.296 Litru |