MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-ST16-600
181H0081
Length [mm]: 600
181H0081
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN50 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 600.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S7A IG L600 FC MW |
| Model | S7A-ST16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8 Kilogram |
| Greutate netă | 8 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 239.087 Litru |