MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-ST16-400
181H0077
Length [mm]: 400
181H0077
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN50 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 400.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S7A ST L400 FEA FC MW |
| Model | S7A-ST16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6.7 Kilogram |
| Greutate netă | 6.7 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 187.547 Litru |