PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IT10-250
181H0036
Length [mm]: 250
181H0036
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN32 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 250.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IT L250 FC PUR |
| Model | S4A-IT10-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 3.4 Kilogram |