PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IT10-200
181H0035
Length [mm]: 200
181H0035
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN32 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 200.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IT L200 FC PUR |
| Model | S4A-IT10-200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | PU Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 4.2 Kilogram |