MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-300
181H0028
Length [mm]: 300
181H0028
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN32 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 300.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L300 FC MW |
| Model | S4A-IS16-300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 6.5 Kilogram |