MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IT10-100
181H0022
Length [mm]: 100
181H0022
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN32 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 100.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IT L100 FC MW |
| Model | S4A-IT10-100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 4.2 Kilogram |