MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200
181H0003
Length [mm]: 200
181H0003
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Conexiune | DN25 |
| Denumire produs | Accessory |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| Lungime [mm] | 200.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L200 FC MW |
| Model | D1-IT16-200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip produs | MW Insulation jacket |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.1 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 2.1 Kilogram |