Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

180F4265

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]340 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]460 Nm
Debit [cm³/rot]444.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]141.000 gal/min
Debit [in³/rot]27.09 in³/rev
Debit [l/min] [Max]533.00 l/min
Debit [m³/h] [Max]32.00 m³/h
Denumire tipAPM 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseSpare part
Material DescriptionSwash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A
Nivel putere acustică [dB(A)]85 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]6 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]3 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]87 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]44 psig
Caracteristicile
Valoare
Presiune intrare [barg] [Max]83.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]30.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]1200.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]435.0 psig
Product line14
Putere nominală [HP]100.0 cP
Putere nominală [kW]75.0 kW
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip produsSpare parts for APM S 22-40
Viteză [rpm] [Max]1200 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.345 Kilogram
Greutate netă6.915 Kilogram
Volume21.919 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255236269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens