Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servovalvă acţionată prin pilot, ICS 25-15-B

148X0198

Tip de racord: Sudură montură, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Capac superior: 3 module de funcţie

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Capac superior3 module de funcţie
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsServovalvă acţionată prin pilot
Descrierea produselorRegulator pres. intrare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune port (nominală) [in]1/2 in
Dimensiuni racord [in]3/4 in
DirecțieImediat
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [psig] (CVP) [Max]426029709.7 psig
Interval de presiune [psig] (CVP) [Min]102.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Max]102.0 psig
Interval de presiune [psig] Pe [Min]19.5 psig
Material DescriptionICS 25-15-B 3/4 SW 20"-102 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Text suplimentar etichetă SUAcu deschidere largă electrică
Tip de racordSudură montură
Tip produsICS 25-15-B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.947 Kilogram
Greutate netă5.822 Kilogram
Volume22.493 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428489492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm