Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Modul funcţie, SVA-140B 100, Presiune maximă de lucru [bar]: 140, Capac

148B6929

Presiune maximă de lucru [bar]: 140

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Agent frigorificR744
AprobareLISTAT C UL USCECRN
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Denumire tipParte superioară completă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
GâtStandard
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]150 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionSVA-140B Top complete 100
Nume program pieseSVA-140B
Piese incluse1 garnitură
Presiune maximă de lucru [bar]140.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSVA-140B 100
Utilizat pentru produsSVL-140B 100

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17.35 Kilogram
Greutate netă12.5 Kilogram
Volume56.025 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162692677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm