Modul funcţie, SVA-140B 80, Presiune maximă de lucru [bar]: 140, Capac
148B6928
Presiune maximă de lucru [bar]: 140
148B6928
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii SVL Flexline |
| Agent frigorific | R744 |
| Aprobare | LISTAT C UL USCECRN |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire tip | Parte superioară completă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Echipament | Capac |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Gât | Standard |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Vane de închidere și reglare |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 150 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -40 °C |
| Marcă | SVL Flexline |
| Material Description | SVA-140B Top complete 80 |
| Nume program piese | SVA-140B |
| Piese incluse | 1 garnitură |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 140.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb SVL Flexline |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | SVA-140B 80 |
| Utilizat pentru produs | SVL-140B 80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 9.55 Kilogram |
| Greutate netă | 6.95 Kilogram |
| Volume | 32.233 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |