Danfoss logo
-product-details

148B6375

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Agent frigorificR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
AprobareCECRNEACUA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsCorp supapă multifuncţional
Descrierea produselorIncintă supapă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]4 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm]100.0 mm
Dimensiune conexiune intrare [in]4 in
Dimensiune conexiune intrare [mm]100.00 mm
DirecțieImediat
Direcție debitFlux dublu
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseVane multifuncționale
În domeniul de aplicare WEEENo
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max]392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]200 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionSVL-65BT 100 A STR Valve Housing
Material racordOţel
Materialul carcaseiOţel
Nume program pieseSVL-HT 65B
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 40
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune ieșireSudură cap la cap
Tip conexiune intrareSudură cap la cap
Tip produsSVL-65BT 100
Utilizat pentru produsSVA-65BT 100

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.85 Kilogram
Greutate netă14.3 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255140214