148B6371
148B6371
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii SVL Flexline |
| Agent frigorific | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Aprobare | CECRNEACUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Corp supapă multifuncţional |
| Descrierea produselor | Incintă supapă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 4 in |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 100.0 mm |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 4 in |
| Dimensiune conexiune intrare [mm] | 100.00 mm |
| Direcție | Cale unghiulară |
| Direcție debit | Flux dublu |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 12 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Vane multifuncționale |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 392 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -60 °C |
| Marcă | SVL Flexline |
| Material Description | SVL-65BT 100 A ANG Valve Housing |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oţel |
| Nume program piese | SVL-HT 65B |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 65.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb SVL Flexline |
| Standard de conexiune | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune ieșire | Sudură cap la cap |
| Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
| Tip produs | SVL-65BT 100 |
| Utilizat pentru produs | SVA-65BT 100 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10.6 Kilogram |
| Greutate netă | 9.05 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 26.676 Litru |
| EAN/UPC | 5715255140122 |