Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Service și garantie

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]150 mm
Adâncime fără carcasă [mm]105 mm
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]43 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]37 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Înălțime cu carcasă [mm]575 mm
Înălțime fără carcasă [mm]575 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime cu carcasă [mm]545 mm
Lățime fără carcasă [mm]545 mm
Material carcasăPerete interior lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material de brazare HEX încălzireOțel inoxidabil
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsService și garantie
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.525 Kilogram
Greutate netă9.325 Kilogram
Volume82.11 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm