Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Service și garantie

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Caracteristicile
Valoare
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireTermostatic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsService și garantie
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.725 Kilogram
Greutate netă9.525 Kilogram
Volume82.11 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm