Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Service și garantie

145G0193

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Caracteristicile
Valoare
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsService și garantie
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.925 Kilogram
Greutate netă8.725 Kilogram
Volume82.11 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428525077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm