Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3905

VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPTC2+P
DescriereVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip produsWarranty & Service
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută31 Kilogram
Greutate netă30 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424653903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm