Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, complet izolată, Tip 1, Denumire regulator ACM: PTC2+P

145B5064

Tip produs: Akva Lux II S, complet izolată, Tip 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]210 mm
Adâncime fără carcasă [mm]190 mm
Adâncime pachet [mm]345 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]41 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]22 kW
Circulație ACMIzolație
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMPTC2+P
Denumire regulator de încălzireECL 110/VS2/AMV150
DescriereAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]463 mm
Înălțime fără carcasă [mm]463 mm
Înălțime pachet [mm]210 mm
Lățime pachet [mm]480 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tip control încălzireBottom
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 26
Tip produsAkva Lux II S, complet izolată
Tip racord ACMG filet ext.
Tip racord termoficareG filet ext.
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Kilogram
Greutate netă20 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162511367