Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Tip 3, Denumire regulator ACM: PTC2+P

145B5059

Tip produs: Akva Les II S, Tip 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]210 mm
Adâncime fără carcasă [mm]190 mm
Adâncime pachet [mm]345 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]41 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]22 kW
Circulație ACMIzolație
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMPTC2+P
Denumire regulator de încălzireECL 210/VS2/AMV150
DescriereAkva Les II S XB06H+60 PTC2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]463 mm
Înălțime fără carcasă [mm]463 mm
Înălțime pachet [mm]210 mm
Lățime pachet [mm]480 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tip control încălzireBottom
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+-1 60
Tip produsAkva Les II S
Tip racord ACMG filet ext.
Tip racord termoficareG filet ext.
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Kilogram
Greutate netă20 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162511343