Danfoss logo
Akva Lux II

Akva Lux II S, complet izolată, Tip 1, Denumire regulator ACM: PTC2

145B5036

Tip produs: Akva Lux II S, complet izolată, Tip 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]300 mm
Adâncime fără carcasă [mm]285 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]41 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]32 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiGrundfos
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiGrundfos UPM3 15-70 Auto
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPTC2
Denumire regulator de încălzireECL 110/VS2/AMV150
DescriereAkva Lux II S tip 1 (XB06H-1-26) ECL110, cu carcasă
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație1/2"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos + opțiune pentru racord sus
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]618 mm
Înălțime fără carcasă [mm]618 mm
Înălțime pachet [mm]340 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]535 mm
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăOțel lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/sik. fuldisol
Material izolațiecarcasă EPP
Mixing circuit - controlECL110
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireElectronic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 26
Tip produsAkva Lux II S, complet izolată
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută32 Kilogram
Greutate netă30 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162511329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm