Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Les II S, Tip 3, Denumire regulator de încălzire: TC200, Denumire regulator ACM: PTC2

145B5006

Tip produs: Akva Les II S, Tip 3, 10 bar, 95 °C, Termostat TC200, PTC2

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]300 mm
Adâncime fără carcasă [mm]285 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]41 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]32 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiGrundfos
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiGrundfos UPM3 15-70 Auto
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPTC2
Denumire regulator de încălzireTC200
DescriereAkva Les II S, complet izolată, cu carcasă, unitate de temperatură joasă
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos + opțiune pentru racord sus
Grupă de produseStații mici
Înălțime cu carcasă [mm]618 mm
Înălțime fără carcasă [mm]618 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]340 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]535 mm
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăOțel lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionAkva Les II S XB06+ 60 PTC2/Sikk.v.
Material izolațiecarcasă EPP
Mixing circuit - controlTermostat TC200
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
RemarksThe substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Temperatură tur recomandată [°C]75 °C
Tip control încălzireTermostatic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H+-1 60
Tip produsAkva Les II S
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Kilogram
Greutate netă20 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162511268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm