Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Akva Lux II S, complet izolată, Tip 2, Denumire regulator de încălzire: TC200, Denumire regulator ACM: PTC2

145B5005

Tip produs: Akva Lux II S, complet izolată, Tip 2, 10 bar, 95 °C, Termostat TC200, PTC2

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]300 mm
Adâncime fără carcasă [mm]285 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]41 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]32 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiGrundfos
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiGrundfos UPM3 15-70 Auto
Circulație ACMIzolație
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMPTC2
Denumire regulator de încălzireTC200
DescriereAkva Lux II S tip 2 (XB06H-1-40) cu carcasă
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație1/2"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos + opțiune pentru racord sus
Grupă de produseStații mici
Înălțime cu carcasă [mm]618 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]618 mm
Înălțime pachet [mm]340 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]535 mm
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăOțel lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Material izolațiecarcasă EPP
Mixing circuit - controlTermostat TC200
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireTermostatic
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 40
Tip produsAkva Lux II S, complet izolată
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Kilogram
Greutate netă20 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162511251