Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Service și garantie

145B4063

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Denumire regulator ACMPTC2+P
DescriereAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Mixing circuit - controlTermostat
Caracteristicile
Valoare
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsService și garantie
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Kilogram
Greutate netă20 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428524858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm