Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Service și garantie

145B4061

Akva Lux II TDP RENO

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]600 mm
Baterie inclusăNo
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMPTC2
DescriereAkva Lux II TDP RENO
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație1/2"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos + opțiune pentru racord sus
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Înălțime pachet [mm]340 mm
Lățime pachet [mm]800 mm
Material carcasăOțel lăcuit alb
Caracteristicile
Valoare
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Material izolațieFără
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială + valvă de zonă
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsService și garantie
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută22 Kilogram
Greutate netă20 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424653811