Service și garantie
145B4054
Akva Lux II Reno Eco Tip 1, cu izolație conducte, cu vană de zonă și carcasă
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
145B4054
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 600 mm |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 55 kW |
| Capacitate ACM [kW] [Min] | 37 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Max] | 15 kW |
| Capacitate de încălzire [kW] [Min] | 10 kW |
| Denumire regulator ACM | PTC2+P |
| Denumire regulator de încălzire | TD200 |
| Descriere | Akva Lux II Reno Eco Tip 1, cu izolație conducte, cu vană de zonă și carcasă |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Sus și jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| Înălțime pachet [mm] | 340 mm |
| Informații suplimentare | CarcasăVană de zonă |
| Lățime pachet [mm] | 800 mm |
| Material carcasă | Oțel lăcuit alb |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material de brazare HEX încălzire | Cupru |
| Material Description | Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1 Gastherm K |
| Material izolație | Fără |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Numărul de gospodării [Min] | 1 |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar] | 38 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrat |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip control încălzire | Presiune diferențială + valvă de zonă |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H-1 26 |
| Tip produs | Service și garantie |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 22 Kilogram |
| Greutate netă | 20 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524827 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |