Service și garantie
145B3038
Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
145B3038
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 200 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 150 mm |
| Aliaj HEX încălzire | AISI 316 |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] | 58 kW |
| Circuit încălzire în pardoseală – marca pompei | Wilo |
| Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompei | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Circulație ACM | Extra |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | PM |
| Descriere | Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | G3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | G3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 740 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 616 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Informații suplimentare | Încălzire directă cu regulator de presiune diferențialăFuncție de siguranțăCircuit de amestec termostatic |
| Lățime cu carcasă [mm] | 600 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 577 mm |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed stainless steel |
| Material de brazare HEX încălzire | Oțel inoxidabil |
| Material Description | Akva Vita Low Temp AT S XB37H-30StS PM |
| Mixing circuit - control | Vană termostatică |
| Opțiune de carcasă | Extra |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator de presiune diferențială | AVPL |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip control încălzire | Termostatic + Presiune diferențială |
| Tip de control ACM | Debit |
| Tip HEX ACM | XB37 |
| Tip produs | Service și garantie |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 23 Kilogram |
| Greutate netă | 22.5 Kilogram |
| Volume | 75 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653798 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |