Warranty & Service
145B3035
Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
145B3035
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 200 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 150 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 150 mm |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] | 78 kW |
| Circuit încălzire în pardoseală – marca pompei | Wilo |
| Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompei | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Circulație ACM | Extra |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | PTC |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă încălzire | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | G3/4" |
| Dimensiune racord încălzire | G3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | G3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime cu carcasă [mm] | 740 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 616 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 620 mm |
| Informații suplimentare | Încălzire directă cu regulator de presiune diferențialăFuncție de siguranțăCircuit de amestec termostatic |
| Lățime pachet [mm] | 580 mm |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC |
| Mixing circuit - control | Vană termostatică |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator de presiune diferențială | AVPL |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip control încălzire | Termostatic + Presiune diferențială |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB37 |
| Tip produs | Warranty & Service |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord încălzire | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 23 Kilogram |
| Greutate netă | 22.5 Kilogram |
| Volume | 75 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |