Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Service și garantie

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]150 mm
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW]58 kW
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiWilo
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiWilo Yonos Para 15/6
Circulație ACMExtra
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPM
DescriereAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACMG3/4"
Dimensiune racord încălzireG3/4"
Dimensiune racord termoficareG3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Înălțime pachet [mm]620 mm
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareÎncălzire directă cu regulator de presiune diferențialăFuncție de siguranțăCircuit de amestec termostatic
Lățime pachet [mm]580 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Mixing circuit - controlVană termostatică
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăAVPL
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireTermostatic + Presiune diferențială
Tip de control ACMDebit
Tip HEX ACMXB37
Tip produsService și garantie
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23 Kilogram
Greutate netă22.5 Kilogram
Volume75 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm