Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Jos, Tip 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]200 mm
Adâncime fără carcasă [mm]150 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW]58 kW
Circulație ACMExtra
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPM
DescriereAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Informații suplimentareÎncălzire directă cu regulator de presiune diferențialăFuncție de siguranțăCircuit de amestec termostatic
Lățime cu carcasă [mm]740 mm
Lățime fără carcasă [mm]600 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlTermostat
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit
Tip HEX ACMXB37
Tip produsAkva Vita II
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20 Kilogram
Greutate netă19.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume75 Litru
EAN/UPC5702424653743