Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Service și garantie

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min pentru încălzire în pardoseală, cu circulație ACM

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]153 mm
Adâncime fără carcasă [mm]150 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]55 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]37 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiWilo
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiWilo Yonos Para 15/6
Circulație ACMFără
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireFTC
DescriereDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min pentru încălzire în pardoseală, cu circulație ACM
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Înălțime pachet [mm]160 mm
Informații suplimentareCirculație ACMFuncție de siguranțăActuator de vană de zonă
Lățime pachet [mm]800 mm
Caracteristicile
Valoare
Marcă pompă de încălzireWilo
Marca pompei de recirculație ACMWilo
Material carcasăPerete interior lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMGasketed copper
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Material izolațieFără
Materialul garniturilor SCP de încălzireEPDM
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzireTermostatic + Presiune diferențială
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMU141RH
Tip pompă de încălzireYONOS PARA RS 15/6
Tip produsService și garantie
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul pompei de recirculație ACMYONOS PARA Z15/7 RK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută24 Kilogram
Greutate netă22.8 Kilogram
Volume77.346 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm