Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, Jos, 45 kW, Tip 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]153 mm
Adâncime fără carcasă [mm]110 mm
Adâncime pachet [mm]600 mm
Aliaj HEX încălzireAISI 316
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]45 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]37 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circulație ACMInclus
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumire regulator de încălzireTPC-M
DescriereDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Înălțime cu carcasă [mm]600 mm
Înălțime fără carcasă [mm]590 mm
Înălțime pachet [mm]160 mm
Informații suplimentareCirculație ACM
Caracteristicile
Valoare
Lățime pachet [mm]800 mm
Marca pompei de recirculație ACMWilo
Material carcasăPerete interior lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material de brazare HEX încălzireOțel inoxidabil
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS w/Circ
Material izolațieFără
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip control încălzirePresiune diferențială + valvă de zonă
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 StS 26
Tip produsEvoFlat FSS A
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul pompei de recirculație ACMYONOS PARA Z15/7 RK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.73 Kilogram
Greutate netă13.53 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume84.525 Litru
EAN/UPC5702428524605